Technische Daten
Technische Daten | EK1101-0080 |
|---|---|
Aufgabe im EtherCAT-System | Ankopplung von EtherCAT-Klemmen (ELxxxx) an 100BASE-TX EtherCAT-Netze, |
Anzahl der EtherCAT-Klemmen | bis zu 65535 im Gesamtsystem |
Anzahl Peripheriesignale | max. 4,2 GB adressierbare IO-Punkte |
Übertragungsmedium | Ethernet 100BASE-TX (mind. Ethernet CAT5 Kabel) |
Leitungslänge zwischen 2 Buskopplern | max. 100 m (100BASE-TX) |
Protokoll / Baudrate | EtherCAT Device Protokoll / 100 MBaud |
HotConnect | max. Anzahl einstellbarer IDs: 4096 |
Durchlaufverzögerung | typ. 1 µs |
Busanschluss | 2 x RJ45 |
Spannungsversorgung | 24 VDC (-15 %/+20 %) |
Stromaufnahme | 70 mA + (Ʃ E-Bus Strom)/4 |
E-Bus Stromversorgung (5 V) (Bei höherer Stromaufnahme kann zusätzlich die Einspeiseklemme EL9410 verwenden werden!) | max. 2 A (-25°C ... +55°C) |
max. 1 A (> +55°C) | |
Powerkontakte | max. 24 VDC, max. 10 A |
Potenzialtrennung | 500 V (Powerkontakt/Versorgungsspannung/EtherCAT) |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 44 mm x 100 mm x 68 mm |
Gewicht | ca. 105 g |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25°C ... +60°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40°C ... + 85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Zulassungen / Kennzeichnungen*) |
Ex-Kennzeichnungen
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
IECEx | Ex nA IIC T4 Gc |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).