Technische Daten

Technische Daten

EK1541

Aufgabe im EtherCAT-System

Ankopplung von EtherCAT-Klemmen (ELxxxx) an 100BASE-FX EtherCAT-POF-Netze

Anzahl der EtherCAT-Klemmen

bis zu 65535 im Gesamtsystem

Anzahl Peripheriesignale

max. 4,2 GB adressierbare IO-Punkte

Leitungslänge zwischen 2 Buskopplern

max. 50 m (100BASE-FX-POF)

Protokoll / Baudrate

EtherCAT Device Protokoll / 100 MBaud

HotConnect

max. Anzahl einstellbarer IDs: 4096

Durchlaufverzögerung

typ. 1 µs

Optische Daten

EK1541

Übertragungsmedium

Polymeric Optical Fiber

Wellenlänge Transceiver

650 nm
Laser-Klasse 1, siehe Hinweis

Busanschluss

2 x Versatile Link für POF-Duplex-Stecker (Steckerset ZS1090-0008)

Minimale Ausgangsleistung (opt.)

NA = 0,5: -13,5 dBm

Maximale Ausgangsleistung (opt.)

-4 dBm

Minimale erforderliche optische Eingangsleistung (Empfindlichkeit)

-26 dBm

Maximale zulässige optische Eingangsleistung

-4 dBm

Allgemeine Daten

EK1541

Spannungsversorgung

24 VDC (-15 %/+20 %)

Stromaufnahme 24 V DC

130 mA + (∑ E-Bus Strom/4)

Stromaufnahme E-Bus

-

E-Bus Stromversorgung (5 V)
abhängig von Umgebungstemperatur

(Bei höherer Stromaufnahme kann zusätzlich die Einspeiseklemme EL9410 verwenden werden!)

max. 2 A (-25°C ... +55°C)

max. 1 A (> +55°C)

Powerkontakte

max. 24 VDC, max. 10 A

Potenzialtrennung

500 V (Powerkontakt/Versorgungsspannung/EtherCAT)

Abmessungen (B x H x T)

ca. 49 mm x 100 mm x 70 mm

Gewicht

ca. 190 g

zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

-25°C ... +60°C

zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-40°C ... + 85°C

zulässige relative Luftfeuchtigkeit

95 %, keine Betauung

Montage

auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715

Normen und Zulassungen

EK1541

Vibrations- / Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit / Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Schutzart

IP20

Einbaulage

beliebig

Zulassungen / Kennzeichnungen*)

CE, EAC, UKCA
cULus

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).