Technische Daten

Technische Daten

EK1101

Aufgabe im EtherCAT-System

Ankopplung von EtherCAT-Klemmen (ELxxxx) an 100BASE-TX EtherCAT-Netze

Anzahl der EtherCAT-Klemmen

bis zu 65535 im Gesamtsystem

Anzahl Peripheriesignale

max. 4,2 GB adressierbare IO-Punkte

Übertragungsmedium

Ethernet 100BASE-TX (mind. Ethernet CAT5 Kabel)

Leitungslänge zwischen 2 Buskopplern

max. 100 m (100BASE-TX)

Protokoll / Baudrate

EtherCAT Device Protokoll / 100 MBaud

HotConnect

max. Anzahl einstellbarer IDs: 4096

Durchlaufverzögerung

typ. 1 µs

Busanschluss

2 x RJ45

Spannungsversorgung

24 VDC (-15 %/+20 %)

Stromaufnahme

70 mA + (Ʃ E-Bus Strom)/4

E-Bus Stromversorgung (5 V)
abhängig von Umgebungstemperatur

(Bei höherer Stromaufnahme kann zusätzlich die Einspeiseklemme EL9410 verwenden werden!)

max. 2 A (-25°C ... +55°C)

max. 1 A (> +55°C)

Powerkontakte

max. 24 VDC, max. 10 A

Potenzialtrennung

500 V (Powerkontakt/Versorgungsspannung/EtherCAT)

Abmessungen (B x H x T)

ca. 44 mm x 100 mm x 68 mm

Gewicht

ca. 105 g

zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

-25°C ... +60°C

zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-40°C ... + 85°C

zulässige relative Luftfeuchtigkeit

95 %, keine Betauung

Montage

auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715

Vibrations- / Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit / Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Schutzart

IP20

Einbaulage

beliebig

Zulassungen / Kennzeichnungen*)

CE, EAC, UKCA
ATEX, IECEx, cFMus, CCC
cULus, DNV GL

Ex-Kennzeichnungen

Standard

Kennzeichnung

ATEX

II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
II 3 D Ex tc IIIC T135 °C Dc

IECEx

Ex nA IIC T4 Gc
Ex tc IIIC T135 °C Dc

cFMus

Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
Class I, Zone 2, AEx/Ex ec IIC T4 Gc

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).