Technische Daten
Technische Daten | EK1101-0008 |
|---|---|
Aufgabe im EtherCAT-System | Ankopplung von EtherCAT-Klemmen (ELxxxx) an 100BASE-TX EtherCAT-Netze, mit Identitätserkennung |
Anzahl der EtherCAT-Klemmen | bis zu 65535 im Gesamtsystem |
Anzahl Peripheriesignale | Max. 4,2 GB adressierbare IO-Punkte |
Übertragungsmedium | Ethernet/EtherCAT-Kabel (min. CAT 5), geschirmt |
Leitungslänge zwischen 2 Buskopplern | max. 100 m (100BASE-TX) |
Übertragungsraten | 100 MBit/s |
HotConnect | Max. Anzahl einstellbarer IDs: 4096 |
Durchlaufverzögerung | typ. ca. 1 µs |
Businterface | 2 x M8, geschirmt, schraubbar |
Spannungsversorgung | 24 VDC (-15 %/+20 %) |
Stromaufnahme aus US | 70 mA + (∑ E-Bus-Strom/4) |
Stromaufnahme aus UP | Last |
Stromversorgung E-Bus | max. 2 A (-25°C ... +55°C) |
max. 1 A (> +55°C) | |
Powerkontakte | max. 24 VDC, max. 10 A |
Potenzialtrennung | 500 V (Powerkontakt/Versorgungsspannung/EtherCAT) |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 44 mm x 100 mm x 68 mm |
Gewicht | ca. 110 g |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25°C ... +60°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40°C ... + 85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Zulassungen / Kennzeichnungen*) | CE, EAC, UKCA |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).