Technische Daten

Technische Daten

EK1501

Aufgabe im EtherCAT-System

Ankopplung von EtherCAT-Klemmen (ELxxxx) an 100BASE-FX EtherCAT-Netze

Anzahl der EtherCAT-Klemmen

bis zu 65535 im Gesamtsystem

Anzahl Peripheriesignale

max. 4,2 GByte adressierbare IO-Punkte

Leitungslänge zwischen 2 Buskopplern

Empfohlen max. 2 km (100BASE-FX)

Protokoll / Baudrate

EtherCAT Device Protokoll / 100 MBaud

HotConnect

max. Anzahl einstellbarer IDs: 4096

Durchlaufverzögerung

typ. 1 µs

Optische Daten

EK1501

Übertragungsmedium

Multimode-Glasfaser (MM)

Wellenlänge Transceiver

typ. 1310 nm

Busanschluss

2 x SC Duplex

Minimale Ausgangsleistung (opt.)

62,5/125 µm, NA = 0,275: -20 dBm avg.
50/125 µm, NA = 0,2: -23,5 dBm avg.

Maximale Ausgangsleistung (opt.)

-14 dBm

Minimale erforderliche optische Eingangsleistung (Empfindlichkeit)

-31 dBm

Maximale zulässige optische Eingangsleistung

-14 dBm

Allgemeine Daten

EK1501

Spannungsversorgung

24 VDC (-15 %/+20 %)

Stromaufnahme

130 mA + (∑E-Bus Strom)/4

E-Bus Stromversorgung (5 V)
abhängig von Umgebungstemperatur

(Bei höherer Stromaufnahme kann zusätzlich die Einspeiseklemme EL9410 verwenden werden!)

max. 2 A (-25°C ... +55°C)

max. 1 A (> +55°C)

Powerkontakte

max. 24 VDC, max. 10 A

Potenzialtrennung

500 V (Powerkontakt/Versorgungsspannung/EtherCAT)

Abmessungen (B x H x T)

ca. 49 mm x 100 mm x 70 mm

Gewicht

ca. 190 g

zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

-25°C ... +60°C

zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-40°C ... + 85°C

zulässige relative Luftfeuchtigkeit

95 %, keine Betauung

Montage

auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715

Normen und Zulassungen

EK1501

Vibrations- / Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit / Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Schutzart

IP20

Einbaulage

beliebig

Zulassungen / Kennzeichnungen*)

CE, EAC, UKCA
ATEX, IECEx, CCC
cULus,

Ex-Kennzeichnungen

Standard

Kennzeichnung

ATEX

II 3 G Ex ec IIC T4 Gc

IECEx

Ex ec IIC T4 Gc

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).