Spannungsversorgung anschließen
Hinweis | ||
![]() | Beschädigung am EK1000 möglich! Der EK1000 kann während der Verdrahtung beschädigt werden.
| |
Für die Spannungsversorgung der Netzteilklemme ist eine externe Spannungsquelle erforderlich, die eine 24 V Gleichspannung (-15 % / +20 %) bereitstellt. Die Netzteilklemme muss 4 A bei 24 V liefern, um den Betrieb des EK1000 in allen Fällen zu gewährleisten.
Verkabeln Sie den EK1000 im Schaltschrank entsprechend der Norm EN 60204-1:2006 Schutzkleinspannungen (PELV = Protective Extra Low Voltage):
- Die Leiter “PE“ und “0 V“ der Spannungsquelle für ein CPU-Grundmodul müssen auf dem gleichen Potential liegen (im Schaltschrank verbunden).
- Die Norm EN 60204-1:2006 Abschnitt 6.4.1:b: schreibt vor, dass eine Seite des Stromkreises oder ein Punkt der Energiequelle dieses Stromkreises an das Schutzleitersystem angeschlossen werden muss.
Anschlussbeispiel
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
1 | Die oberen Federkraftklemmen mit der Bezeichnung “24 V“ und “0 V“ versorgen den EK1000 und den Klemmenbus (Datenübertragung über K- oder E-Bus) mit Spannung. |
2 | Die Federkraftklemmen mit der Bezeichnung “+“, “-„ und “PE“ versorgen die Busklemmen über die Powerkontakte mit Spannung und die an den Busklemmen angeschlossenen Sensoren oder Aktoren. |
Federkraftklemmen öffnen und schließen
Die Leitungen einer externen Spannungsquelle werden mit Federkraftklemmen am Netzteil verbunden. Schließen Sie die Leitungen wie folgt an:
Leitungsquerschnitt | 0,5 ... 2,5 mm2 | AWG 20 .. AWG 14 |
Abisolierlänge | 8 ... 9 mm | 0.33 inch |
Sie haben die Spannungsquelle erfolgreich an das Netzteil angeschlossen, wenn die beiden oberen LEDs der Netzteilklemme grün aufleuchten. |
|
|
Hinweis | ||
![]() | Beschädigung möglich beim Abschalten/Unterbrechen der Spannungsversorgung Um den EK1000 abzuschalten, darf nicht die Masse (0 V) getrennt werden, da sonst je nach Gerät der Strom über den Schirm weiterfließt und der EK1000 oder die Peripherie beschädigt wird.
| |