Zulässige Einbaulagen beachten
![]() | Erhöhte Wärmeentwicklung Bei einer falsch gewählten Einbaulage und nicht eingehaltenen Mindestabständen kann der EK1000 überhitzen. Stellen Sie eine ausreichende Belüftung sicher. Optimal ist eine waagerechte Einbaulage. Lassen Sie einen Freiraum von mindestens 30 mm oberhalb und unterhalb des EK1000. |
Beachten Sie folgende Vorgaben für den Schaltschrank:
- Halten Sie sich an die vorgeschriebene Umgebungstemperatur. Messen Sie dazu die Temperatur unter dem in einem Abstand von 30 mm zu den Kühlrippen, um die Umgebungstemperatur korrekt zu ermitteln.
- Halten Sie die Mindestabstände von 30 mm ober- und unterhalb des EtherCAT-Kopplers ein.
- Weitere elektrische Geräte beeinflussen die Wärmeentwicklung im Schaltschrank. Wählen Sie eine passende Schaltschrankgröße abhängig vom Anwendungsfall oder sorgen Sie dafür, dass überschüssige Wärme aus dem Schaltschrank abtransportiert wird.
Vorgeschriebene Einbaulage für Temperaturen bis 60°C
Montieren Sie den EK1000 waagerecht im Schaltschrank auf einer Tragschiene, damit die Wärme optimal abgeführt wird.
Die Lüftungsöffnungen befinden sich auf der Gehäuseunter- und Gehäuseoberseite. Auf diese Weise kommt ein optimaler Luftstrom zustande, der den EK1000 in vertikaler Richtung durchströmt. Zusätzlich ist ein Freiraum von mindestens 30 mm oberhalb und unterhalb des EtherCAT-Kopplers erforderlich, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
Einbaulagen mit eingeschränktem Temperaturbereich bis 50°C
Sie können den EK1000 auch senkrecht oder liegend auf der Tragschiene montieren. Beachten Sie dabei, dass Sie den EK1000 dann nur bis zu einer Umgebungstemperatur von 50°C betreiben können.
Achten Sie darauf, dass Busklemmen, die an den EK1000 angeschlossenen werden, für den senkrechten oder liegenden Betrieb ausgelegt sind.