Profilspezifische Objekte
Index F100 Diagnosis State
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F100:0 | Diagnosis State | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x02 |
F100:01 | EomRunning | Wird auf TRUE gesetzt, sobald der Koppler den EtherCAT-Status Operational erreicht | BOOLEAN | RO | 0x00 |
F100:02 | MasterLock | Wird auf TRUE gesetzt, sobald der EOM-Master via EtherCAT zugreift | BOOLEAN | RO | 0x00 |
Index F200 Diagnosis Control
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F200:0 | Diagnosis Control | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x01 |
F200:01 | Ctrl |
| UINT32 | RO | 0x00000000 |
Index F800 EK1000 settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F800:0 | EK1000 settings | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x05 |
F800:01 | Stationname | Gerätename des EOM-Teilnehmers | STRING | RW | EK1000_MAC[3..5] |
F800:02 | IP Data | IP-Einstellungen Byte 0..3 = IP-Adresse Byte 4..7 = Subnet Byte 8..11 = Gateway | OCTET-STRING[12] | RW | {0} |
F800:03 | DHCPEnable | Wenn TRUE, dann wird DHCP aktiviert | BOOLEAN | RW | 0x00 |
F800:05 | SegmentId | Für zukünftige TSN-Nutzung | UINT16 | RW | 0x0003 |
Index F883 Vendor data
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F883:0 | Vendor data | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x04 |
F883:01 | Serial number | Serienummer | STRING | RW | - |
F883:02 | Model Number | Modelnummer | STRING | RW | - |
F883:03 | Production date | Produktionsdatum | STRING | RW | 0 |
F883:04 | Hardware Revision | Hardwarerevision | STRING | RW | 0 |
Index F8F0 MAC address
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F883:0 | MAC address | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x01 |
F883:01 | MAC | MAC-Adresse des EK1000 | OCTET-STRING[6] | RW | {0} |
Index FA00 EK1000 diagnosis
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
FA00:0 | EK1000 diagnosis | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x03 |
FA00:01 | EomMasterMac | MAC-Adresse des aktuell zugehörigen EOM-Master | OCTET-STRING[6] | RO | {0} |
FA00:02 | EomMasterIp | IP-Adresse des aktuell zugehörigen EOM-Master | OCTET-STRING[6] | RO | {0} |
FA00:03 | EomMasterUdpPort | UDP Port des aktuell zugehörigen EOM-Master | UINT16 | RO | 0x0000 |