EOM Devices
EOM Device Count
Zeigt die Anzahl der EOM-Teilnehmer in der aktuellen Konfiguration. Mit den Pfeil-Tasten lässt sich die Anzahl editieren.
EOM Online Settings… Button
- Suche nach einem impliziten Gerät, z.B. durch Eingabe der IP-Adresse
- Starten einer Broadcastsearch für das Netzwerk
- Auflistung der gefundenen Teilnehmer
- Durch Betätigen dieser Buttons, werden die getätigte Einstellungen übernommen
- Dient zum Lokalisieren des ausgewählten Teilnehmers: Bei Betätigung, blinkt die ERR-LED mit einer Frequenz von 2 Hz.
- Der ausgewählte Teilnehmer wird auf Werkseinstellungen zurückgesetzt
- Fügt automatisch für die ausgewählten Teilnehmer EtherCAT-Master hinzu
- Für zukünftige TSN-Funktionalitäten
- Derzeitige Einstellungen von dem ausgewählten Teilnehmer
EOM Port
Die Port ID ist die eindeutige Zuweisung für den jeweiligen Port und kann nicht geändert werden. Sie fließt mit in die Generierung des TCCOM OID ein.
Device Name
Bezeichner für den EOM-Teilnehmer, kann editiert werde.
IP-Address
IP-Adresse für den EOM-Teilnehmer, kann editiert werden.
Communication
Kommunikationsart für den EOM-Teilnehmer, kann auf „RAW“ oder auf „UDP“ eingestellt werden. Ein Mischbetrieb unter den EOM-Teilnehmer ist möglich.