Adapter
Mit diesem Dialog wird die Netzwerkkarte ausgewählt, die für die Kommunikation mit dem EtherCAT Open Mode verwendet werden soll.

OS (NDIS)
Diese Option verwendet die Einstellungen des Betriebssystems (OS) für installierte Netzwerkkarten. In Description wird der Name der Netzwerkarte dargestellt. Device Name enthält den Devicemanager-Pfad der installierten Netzwerkkarte.
PCI
Diese Option steuert die Netzwerkkarte über die PCI-Busadresse an, welche im Feld PCI Bus/Slot spezifiziert wird.
![]() | Das Feld PCI Bus/Slot wird erst aktiviert, wenn die Option PCI ausgewählt wurde. |
DPRAM
Diese Option steuert die Netzwerkkarte über die DPRAM-Adresse an, welche im Feld Address spezifiziert wird.
![]() | Das Feld Address wird erst aktiviert, wenn die Option DPRAM ausgewählt wurde. |
Search… button
Dieser Button öffnet einen Dialog, in dem alle ungenutzten (Unused) oder alle (All) kompatiblen Geräte (Adapter) zur Auswahl stehen.

Compatible Device… button
Der Button öffnet den gleichen Dialog wie „TWINCAT\Show Realtime Compatible Devices…“ im Hauptmenü. Hier können Sie feststellen, ob kompatible Ethernet-Adapter im System verfügbar sind.

MAC Address
MAC-Adresse der Ethernet-Karte (nur lesend).
IP Address
IP-Adresse der Karte (nur lesend). Die IP-Adresse wird aus dem Betriebssystem gelesen.
Promiscuous Mode
Wird benötigt, um Ethernet Frames aufzuzeichnen, sollte im Normalfall ausgeschaltet sein.
Virtual Device Names
Es wird ein virtueller Name für die Netzwerkkarte verwendet.
Adapter Reference
Wird der Netzwerkadapter auf ein anderes Device referenziert, so muss diese Option gewählt werden. Findet z.B. Anwendung bei der Nutzung des „Multiple Protocol Handlers“.
Free Cycle
Zykluszeit im Config Mode (keine Echtzeit).