Diagnose-LEDs

Ethernet Schnittstelle X001
LED | Anzeige | Zustand | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
LINK / ACT | grün | aus | - | Link nicht vorhanden/keine Aktivität |
an | linked | Link vorhanden/ Aktivität | ||
LEDs Netzteilklemme

LED | Anzeige | Zustand | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
Us | grün | aus | - | Keine Betriebsspannung am Buskoppler vorhanden |
an | - | 24 VDC Betriebsspannung am Buskoppler vorhanden | ||
Up | grün | aus | - | Keine Spannungsversorgung an den Powerkontakten vorhanden |
an | - | Spannungsversorgung 24 VDC an den Powerkontakten vorhanden | ||
LINK / ACT | grün | aus | - | Keine EtherCAT-Teilnehmer angeschlossen |
an | linked | EtherCAT-Teilnehmer angeschlossen / Datenkommunikation nicht aktiv | ||
blinkt | active | EtherCAT-Teilnehmer angeschlossen / Datenkommunikation aktiv | ||
LEDs Koppler
LED | Anzeige | Zustand | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
RUN | grün | an | - | Koppler ist bereit |
EC | grün | aus | Init | Der Buskoppler ist im Initialisierungs-Zustand |
blinkt | Pre-Operational | Der Buskoppler ist im Zustand Pre-Operational | ||
Einzelblitz | Safe-Operational | Der Buskoppler ist im Zustand Safe-Operational | ||
an | Operational | Der Buskoppler ist im Zustand Operational | ||
flackert | Bootstrap | Es wird eine Firmware geladen. | ||
ERR | rot | aus | - | Kein Fehler |
Blinkt mit 2 Hz | - | Dient zur optischen Lokalisierung des entsprechenden Geräts. Angestoßen durch „Start Signal“-Funktion in der Broadcast Search | ||
an | - | Signalisiert einen Fehler | ||