Kommando Objekt
Index B000 BCT Command
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
B000:0 | BCT Command | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x03 (3dez) |
B000:01 | Request | Über das Request-Objekt können Kommandos an das Modul abgesetzt werden | OCTET-STRING[2] | RW | {0} |
B000:02 | Status | Status des aktuell ausgeführten Kommandos
| UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
B000:03 | Response | Optionaler Rückgabewert des Kommandos | OCTET-STRING[6] | RO | {0} |