Technische Daten

Technische Daten

EJ9404

Technik

Netzteilmodul zur E-Bus-Versorgung

Kurzschlussfestigkeit

-

Spannungsversorgung

24 VDC (-15 % / +20 %)

Eingangsstrom max. (-15 % / +20 %)

1,8 A (2,09 A / 1,55 A)

Ausgangsstrom max.

12 A

Stromaufnahme aus Us

10 mA + (∑E-Bus-Strom/6,25)

Stromaufnahme aus dem E-Bus

-

Potenzialtrennung

-

Diagnose im Prozessabbild

-

zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

0°C ... + 55°C

zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-25°C ... + 85°C

zulässige relative Luftfeuchtigkeit

95 %, keine Betauung

Betriebshöhe

max. 2.000 m

Abmessungen (B x H x T)

ca. 24 mm x 66 mm x 55 mm

Gewicht

ca. 50 g

Montage

auf Signal Distribution Board

Verschmutzungsgrad

2

Einbaulage

Standard

Position der Kodierstifte

7 und 8

Farbkodierung

grau

Vibrations-/Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 (mit entsprechendem Signal Distribution Board)

EMV-Festigkeit/Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 (mit entsprechendem Signal Distribution Board)

Schutzart

EJ-Modul: IP20
EJ-System: abhängig von Signal-Distribution-Board und Gehäuse

Zulassungen/Kennzeichnungen*

CE, EAC, UKCA
cURus

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

Technische Daten 1:

CE-Zulassung

Die CE-Kennzeichnung bezieht sich auf das genannte EtherCAT‑Steckmodul.
Bei Einbau des EtherCAT‑Steckmoduls zur Herstellung eines verwendungsfertigen Endprodukts (Leiterkarte in Verbindung mit einem Gehäuse) ist die Richtlinienkonformität und die CE‑Zertifizierung des Gesamtsystems durch den Hersteller des Endprodukts zu prüfen.
Für den Betrieb der EtherCAT‑Steckmodule ist der Einbau in ein Gehäuse vorgeschrieben.