Technische Daten
Technische Daten | EJ8906-0005 Board |
---|---|
EtherCAT-Koppler | EJ1100 |
Max. Anzahl der EJ-Module | 4 |
Anzahl Steckverbinder | 7 |
Abmessungen (B x H X T) | 191 mm x 172 mm x 1,6 mm |
Spezifikation der Verdrahtung | Beachten Sie bei der Verdrahtung die Angaben des Kabel-/Steckverbinderherstellers. Falls vorhanden, muss die Abschirmung mit dem Board verbunden werden. |
Betriebstemperatur | 0 °C ...+ 55 °C |
Lagertemperatur | -25 °C ...+85 °C |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
| |
Bestimmungsgemäße Verwendung des EJ8906-0005 Boards Das EJ8906-0005 Board für EtherCAT-Steckmodule ist nur für Test- und Auswertungszwecke sowie für Demonstrationsanwendungen vorgesehen. Das EJ8906-0005 Board darf nicht in Maschinen, Anlagen und Geräten für serielle Anwendungen eingesetzt werden! |