Starttypen

Verwenden Sie die in folgender Tabelle genannten Codes um den Starttyp über das Prozessdatum „Start type“ vorzugeben.

Starttyp

Code

Beschreibung

ABSOLUTE

0x0001

Absolute Positionierung auf eine vorgegebene Zielposition

RELATIVE

0x0002

Relative Positionierung auf eine berechnete Zielposition, ein vorgegebener Positionsunterschied wird zur aktuelle Position addiert

ENDLESS_PLUS

0x0003

Endlos fahren in positiver Drehrichtung (direkte Vorgabe einer Geschwindigkeit)

ENDLESS_MINUS

0x0004

Endlos fahren in negativer Drehrichtung (direkte Vorgabe einer Geschwindigkeit)

MODULO_SHORT

0x0105

Modulo Positionierung auf kürzestem Weg zur Moduloposition (positiv oder negativ), berechnet durch den konfigurierten "Modulo factor" (Index 0x8040:0E)

MODULO_PLUS

0x0205

Modulo Positionierung in positiver Drehrichtung auf die berechnete Moduloposition

MODULO_MINUS

0x0305

Modulo Positionierung in negativer Drehrichtung auf die berechnete Moduloposition

CALI_PLC_CAM

0x6000

Starten einer Kalibrierung mit Nocke (digitale Eingänge)

CALI_ON_BLOCK

0x6200

Start einer Kalibrierung “on Block”

CALI_SET_POS

0x6E00

Als kalibriert setzen, ändern Sie die Position nicht

CALI_CLEAR_POS

0x6F00

Kalibrierungs-Bit löschen