Kein Feedback-System: Sensorloser Betrieb
Ohne Feedback-System kann der Schleppfehler (Schleppfehler = Istposition - aktuelle Sollposition) deutlich schlechter optimiert werden als bei einem Betrieb mit Hall-Sensoren und/oder Inkremental-Encoder.
Schritt 1: Optimierung des Geschwindigkeitsreglers
- 1. Sicherstellen, dass die Spannungskonstante des Motors 0x8011:31 „Voltage constant“ richtig eingestellt ist.
- 2. Den Parameter 0x8010:60 „Sensorless max. acceleration“ auf einen geringeren Wert einstellen, da sonst der Geschwindigkeitssprung zu groß werden kann. Z. B. 2000 °/s2.
- 3. Den Parameter 0x8010:5E „Sensorless offset voltage scaling“ auf ca. 50 … 80 % reduzieren.
- 4. Den Parameter 0x8010:17 „Position loop proportional gain“ auf 0 einstellen.
- Der Positionsregler ist deaktiviert.
- Eine Rückwirkung des Positionsreglers auf den Geschwindigkeitsregler wird verhindert.
- 5. Den Parameter 0x8010:5B „Velocity loop proportional gain (voltage mode)“ auf 0 einstellen.
- 6. Den Parameter 0x8010:5C „Velocity loop voltage feed forward gain (voltage mode)“ auf 100 % einstellen.
- 7. Den Parameter 0x8010:5F „Sensorless observer bandwidth“ auf einen geringeren Wert einstellen. Z. B. 50 Hz.
- 8. Den Parameter 0x8010:5F „Sensorless observer bandwidth“ schrittweise bis zum schwingenden Verhalten erhöhen. Anschließend um 50% verringern.
- 9. Den Integralanteil des Geschwindigkeitsreglers im Parameter 0x8010:5A „Velocity loop integral time (voltage mode)“ eher träge konfigurieren.
- 10. Den Proportionalanteil 0x8010:5B „Velocity loop proportional gain (voltage mode)“ schrittweise erhöhen, bis die Ist-Geschwindigkeit im Scope anfängt zu schwingen.
- 11. Den Proportionalanteil um 20 % reduzieren.
Die 20 % dienen als Regelreserve für abrupte Bewegungen. - 12. Falls die Geschwindigkeit überschwingt: 0x8010:5C „Velocity loop voltage feed forward gain (voltage mode)“ leicht verringern.
- 13. Falls nötig, den Parameter 0x8010:60 „Sensorless max. acceleration“ wieder auf die benötigte Dynamik anheben.
- Der Geschwindigkeitsregler ist optimiert.
Schritt 2: Optimierung des Positionsreglers
- Voraussetzung: Der Geschwindigkeitsregler ist optimiert.
- 1. Den Proportionalanteil 0x8010:17 „Position loop proportional gain“ schrittweise erhöhen bis zum schwingenden Verhalten.
- 2. Den Proportionalanteil um 20 % reduzieren.
Die 20 % dienen als Regelreserve für abrupte Bewegungen.
- Der Positionsregler ist optimiert.