Feedback-System: Inkremental-Encoder
Schritt 1: Optimierung des Stromreglers
Der Stromregler ist häufig durch die Funktion Scan Motor ausreichend gut eingestellt.
Falls nicht, nutzen Sie herkömmliche Regleroptimierungs-Verfahren nach Ziegler/Nichols.
Ziel der Stromregler-Optimierung: den Integralanteil so gering wie möglich einstellen und den Proportionalanteil so hoch wie möglich einstellen, ohne ein schwingendes Verhalten zu erreichen.
- Der Integralanteil: Parameter 0x8010:12 „Current loop integral time“.
- Der Proportionalanteil: Parameter 0x8010:13 „Current loop proportional gain“.
Schritt 2: Optimierung des Geschwindigkeitsreglers
- Voraussetzung: der Stromregler ist optimiert.
- 1. Den CoE-Parameter 0x8010:17 „Position loop proportional gain“ auf null setzen.
- Der Positionsregler ist deaktiviert.
- Eine Rückwirkung des Positionsreglers auf den Geschwindigkeitsregler wird verhindert.
- 2. Den Integralanteil schrittweise verringern: Parameter 0x8010:14 „Velocity loop integral time (current mode)“.
Gleichzeitig den Proportionalanteil schrittweise erhöhen: Parameter 0x8010:15 „Velocity loop proportional gain (current mode)“.
Währenddessen den Istwert der Geschwindigkeit beobachten.
Den Proportionalanteil nicht weiter erhöhen, wenn der Istwert der Geschwindigkeit zu schwingen beginnt. - 3. Integralanteil und Proportionalanteil um 20 % reduzieren.
Die 20 % dienen als Regelreserve für abrupte Bewegungen.
- Der Geschwindigkeitsregler ist optimiert.
Schritt 3: Optimierung des Positionsreglers
- Voraussetzung: der Geschwindigkeitsregler ist optimiert.
- 1. Den Proportionalanteil 0x8010:17 „Position loop proportional gain“ schrittweise erhöhen, bis der Regler anfängt zu schwingen.
- 2. Den Proportionalanteil um 20 % verringern.
- Der Positionsregler ist optimiert.