Sonderfall Linearachse
Für Linearachsen weichen die folgenden Parameter von den Parametern ab, die im Kapitel Konfiguration des Motors und des Verstärkers beschrieben sind.
0x8011:13 „Motor pole pairs“
Setzen Sie diesen Parameter auf den Wert eins.
0x8011:2E „Rated speed“
Rechnen Sie die Nenngeschwindigkeit (vnenn) in eine äquivalente Nenndrehzahl (nnenn) um.

Die Polteilung (englisch: pole pitch) entspricht dem halben Polpaarabstand und wird deshalb in dieser Formel mit zwei multipliziert.
Beispiel:
- Nenngeschwindigkeit vnenn = 544 mm/s
- Polteilung = 16 mm

0x8011:31 „Voltage constant“
Rechnen Sie die Spannungskonstante ke wie folgt um. Beachten Sie die Einheiten.

Beispiel:
- Polteilung = 16 mm
- Spannungskonstante ke = 6,8 V/(m/s)
