Kommando-Objekt

Index FB00 DCM Command

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

FB00:0

DCM Command

Max. Subindex

UINT8

RO

0x03 (3dez)

FB00:01

Request

reserviert

OCTET-STRING[2]

RW

{0}

FB00:02

Status

0: Finished, no error, no response
Kommando ohne Fehler und ohne Antwort (Response ) beendet

UINT8

RO

0x00 (0dez)

1: Finished, no error, response
Kommando ohne Fehler und mit Antwort beendet

2: Finished, error, no response
Kommando mit Fehler und ohne Antwort beendet

3: Finished, error, response
Kommando mit Fehler und mit Antwort beendet

255: Executing
Kommando wird ausgeführt

FB00:03

Response

abhängig vom Request

OCTET-STRING[4]

RO

{0}