Informations-und Diagnosedaten (gerätespezifisch)
Index F081 Download revision
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F081:0 | Download revision | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
F081:01 | Revision number | Der Subindex 0xF081:01 (Download revision) beschreibt die Revision des Moduls. | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index F900 DCM Info data
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F900:0 | DCM Info data | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x07 (7dez) |
F900:02 | Internal temperature | Interne Modultemperatur Einheit: 1 °C | INT8 | RO | 0x00 (0dez) |
F900:05 | Motor supply voltage | Lastspannung Einheit: 1 mV | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
F900:07 | Module I2T temperature | I2T-Modell Auslastung des Moduls Einheit: 1 % | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |