Eingangsdaten

Index 60n0 DCM Inputs Ch.1 (n = 0) bis Ch. 8 (n = 7)

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

60n0:0

DCM Inputs Ch.(n+1)

Max. Subindex

UINT8

RO

0x12 (18dez)

60n0:01

Ready to enable

Die Treiberstufe ist bereit zum Freischalten.

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

60n0:02

Ready

Die Treiberstufe ist betriebsbereit.

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

60n0:03

Warning

Eine Warnung ist aufgetreten

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

60n0:04

Error

Ein Fehler ist aufgetreten

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

60n0:05

Moving positive

Die Treiberstufe wird in positiver Richtung angesteuert.

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

60n0:06

Moving negative

Die Treiberstufe wird in negativer Richtung angesteuert.

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

60n0:08

Limit

Grenzwert wird überschritten

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

60n0:10

TxPDO Toggle

Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden.

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

60n0:11

Info data 1

Synchrone Informationen (Auswahl über Subindex 0x80n2:11)

UINT16

RO

0x0000 (0dez)

60n0:12

Info data 2

Synchrone Informationen (Auswahl über Subindex 0x80n2:19)

UINT16

RO

0x0000 (0dez)