LEDs

LEDs (linke Seite) | ||||
|---|---|---|---|---|
LED | Farbe | Anzeige | Zustand | Beschreibung |
RUN | grün | aus | Init | Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung des Steckmoduls |
blinkend | Pre-Operational | Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt | ||
Einzelblitz | Safe-Operational | Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managersund der Distributed Clocks. | ||
an | Operational | Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich | ||
flimmernd | Bootstrap | Zustand der EtherCAT State Machine: BOOTSTRAP = Funktion für Firmware-Updates des Steckmoduls | ||
Read OCT | grün | blinkt | - | Das elektronische Typenschild wird gelesen |
aus | - | Das Lesen des elektronischen Typenschilds wurde beendet | ||
I 1 … I 2 | grün | aus | - | Signalspannung „0“ |
an | - | Signalspannung „1“ | ||
LEDs (rechte Seite) | |||
|---|---|---|---|
LED | Farbe | Anzeige | Bedeutung |
Driver | grün | an | Treiberstufe betriebsbereit |
+48V | grün | aus | Versorgungsspannung (48 VDC) nicht vorhanden |
an | Versorgungsspannung (48 VDC) vorhanden | ||
Up | grün | aus | Keine Spannungsversorgung 24 VDC angeschlossen |
an | Spannungsversorgung 24 VDC angeschlossen | ||
Enable | grün | an | Die LED ist mit dem Bit 1 und 2 des Statuswortes (MDP742 / DS402) verknüpft (wenn „Switched on“ oder „Operation enabled“) |
LIMIT | gelb | an | Die LED ist mit dem Bit 11 des Statuswortes (MDP742 / DS402) verknüpft (Internal limit active) |
WARN | gelb | blinkt | Fehler beim Lesen des Typenschildes |
an | Die LED ist mit dem Bit 7 des Statuswortes (MDP742 / DS402) verknüpft (Warning) | ||
ERR | rot | an | Die LED ist mit dem Bit 3 des Statuswortes (MDP742 / DS402) verknüpft (Fault) |