Kommando-Objekt

Index FB00 STM Command

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

FB00:0

STM Command

Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles

UINT8

RO

0x03 (3dez)

FB00:01

Request

Anforderung eines Kommandos
0x8000: Software-Reset

OCTET-STRING[2]

RW

{0}

FB00:02

Status

Status des Kommandos:

0: kein Fehler, ohne Rückgabewert
1: kein Fehler, mit Rückgabewert
2: mit Fehler ohne Rückgabewert
3: mit Fehler, mit Rückgabewert
…. Reserviert
255: Kommandoausführung aktiv

UINT8

RO

0x00 (0dez)

FB00:03

Response

Rückgabewert des ausgeführten Kommandos

OCTET-STRING[4]

RO

{0}