Informations-und Diagnostikdaten
Index 10F3 Diagnosis History
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
10F3:0 | Diagnosis History | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x15 (21dez) |
10F3:01 | Maximum Messages | Maximale Anzahl der gespeicherten Nachrichten. | UINT32 | RO | 0x00000000 0dez) |
10F3:02 | Newest Message | Subindex der neuesten Nachricht | UINT8 | RO | 0x00 0dez) |
10F3:03 | Newest Acknowledged Message | Subindex der letzten bestätigten Nachricht | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
10F3:04 | New Message available | Zeigt an, wenn eine neue Nachricht verfügbar ist | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
10F3:05 | Flags | ungenutzt | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
10F3:06 | Diagnosis Message 001 | Nachricht 1 | OCTET-STRING[20] | RO | {0} |
… | … | … | … | … | … |
10F3:015 | Diagnosis Message 016 | Nachricht 16 | OCTET-STRING[20] | RO | {0} |
Index 10F8 Actual Time Stamp
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
10F8:0 | Actual Time Stamp | Zeitstempel | UINT64 | RO |
|
Index 90n0 Info data Ch. 1 - 4 (für 0 ≤ 3)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
90n0:0 | IO Info data Ch. (n+1) | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x27 (39dez) |
90n0:04 | Device ID | Die Device ID dient zur Validierung eines IO-Link Gerätes. | UINT32 | RO | 0x00000000 0dez) |
90n0:05 | Vendor ID | Die Vendor ID dient zur Validierung des Herstellers vom IO-Link Gerät. | UINT32 | RO | 0x00000000 0dez) |
90n0:20 | IO-Link Revision | Kennzeichnung der Version der Spezifikation, nach der das IO-Link Gerät kommuniziert. Bit 0-3: MinorRev | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
90n0:21 | Frame capability | Der Index „Frame Capability“ kennzeichnet bestimmte Funktionalitäten des IO-Link Gerätes (wie z. B.: ISDU supported). Bit 0: ISDU | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
90n0:22 | Min cycle time | Die Cycle Time entspricht der Zykluszeit, mit der der IO-Link Master das IO-Link Gerät ansprechen soll. Bit 6 und 7: Time Base | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
Tabelle 2
Time Base | Bedeutung Time base | Berechnung | Min. Cycle Time |
|---|---|---|---|
00bin | 0,100 ms | Multiplier x Time Base | 0,000 - 6,300 ms |
01bin | 0,400 ms | 6,4 ms + Multiplier x Time Base | 6,400 - 31,600 ms |
10bin | 1,600 ms | 32,0 ms + Multiplier x Time Base | 32,000 - 132,800 ms |
11bin | 6,400 ms | 134,4 ms + Multiplier x Time Base | 134,400 - 537,600 ms |
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
90n0:23 | Offset time | Reserviert | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
90n0:24 | Process data in length | Diese Parameter werden im IO-Link Format für „Process data in length“ übertragen. Bit 7: BYTE Bit 6: SIO Bit 0 bis 4: LENGTH | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
90n0:25 | Process data out length | Diese Parameter werden im IO-Link Format für „Process data out length“ übertragen. Bit 7: BYTE Bit 6: SIO Bit 0 bis 4: LENGTH | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
90n0:26 | Reserved | Reserviert | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
90n0:27 | Reserved2 | Reserviert | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index A0n0 IO Diag data Ch. 1 - 4 (für 0 ≤ 3)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
A0n0:0 | IODiag data Ch. (n+1) | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
A0n0:01 | IO-Link State | Der Wert des IO-Link State entspricht einem State aus der IO-Link Master Statemachine 0x00: MASTER_STATE_INACTIV | UINT8 | RO | 0x00 0dez) |
A0n0:02 | Lost frames | Hier wird die Anzahl der verloren gegangenen IO-Link Telegramme mitgezählt. Dieser Wert wird bei jedem Hochlauf von IO-Link gelöscht, ansonsten immer weiter gezählt. | UINT8 | RO | 0x00 0dez) |
Index F000 Modular device profile
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F000:0 | Modular device profile | Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
F000:01 | Module index distance | Index-Abstand der Objekte der einzelnen Kanäle | UINT16 | RO | 0x0010 (16dez) |
F000:02 | Maximum number of modules | Anzahl der Kanäle | UINT16 | RO | 0x0008 (8dez) |
Index F008 Code word
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F008:0 | Code word | reserviert | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index F010 Module list
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F010:0 | Module list | Länge dieses Objekts | UINT8 | RW | 0x04 (4dez) |
F010:01 | SubIndex 001 | Revision | UINT32 | RW | 0x0000184C (6220dez) |
F010:02 | SubIndex 002 | - | UINT32 | RW | 0x0000184C (6220dez) |
F010:03 | SubIndex 003 | - | UINT32 | RW | 0x0000184C (6220dez) |
F010:04 | SubIndex 004 | - | UINT32 | RW | 0x0000184C (6220dez) |
Index F100 Diagnosis Status data
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |
|---|---|---|---|---|---|---|
F100:0 | Diagnosis Status data | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) | |
F100:01 | State Ch1 | Statusbyte Ch. 1 | s. Tabelle “Bedeutung Statusbyte Ch. 1 - Ch. 4“ | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
F100:02 | State Ch2 | Statusbyte Ch. 2 | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) | |
F100:03 | State Ch3 | Statusbyte Ch. 3 | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) | |
F100:04 | State Ch4 | Statusbyte Ch. 4 | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) | |
Die Statusbytes sind in zwei Halbbytes aufgeteilt.
Bedeutung Statusbyte Ch. 1 - Ch. 4 |
|---|
Niederwertiges Halbbyte: 0x_0 = Port disabled Kombinationen sind möglich und werden als Addition der Werte ausgegeben (s. Hinweis) |
Höherwertiges Halbbyte: 0x1_ = Watchdog detected Kombinationen sind möglich und werden als Addition der Werte ausgegeben (s. Hinweis) |
![]() | Addition der Werte bei gleichzeitig auftretenden Diagnosemeldungen Bei gleichzeitig auftretenden Diagnosemeldungen wird im Statusbyte des betreffenden Kanals der Wert als Summe ausgegeben.
|
Index F101 DeviceState Status data
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F101:0 | DeviceState Status data | Max. Subindex | UINT8 | RW | 0x10 (16dez) |
F101:0D | Device Diag | TRUE: | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
F100:10 | Device State | TRUE | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
Index F820 ADS Server Settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F820:0 | ADS Server Settings | Max. Subindex | UINT8 | RW | 0x02 (2dez) |
F820:01 | Net ID | NetId und Port, an die die DiagHistory Messages per Emergency verschickt werden können | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
F820:02 | Port | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
Index F900 Info data
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F900:0 | Info data | Max. Subindex | UINT8 | RW | 0x01 (1dez) |
F900:01 | IO-Link Version | - | UINT8 | RW | 0x10 (16dez) |