Kommando-Objekt (0xB000)
Index B000 LIC Command
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
B000:0 | LIC Command | Max. Subindex (hex) | UINT8 | RO | 0x03 (03dez) |
B000:01 | Request | Mit dem Kommando Objekt können verschiedene Aktionen ausgelöst werden. | OCTET-STRING[2] | RW | {0} |
B000:02 | Status | Status des aktuell ausgeführten Kommandos 1: Kommando fehlerfrei und mit Response ausgeführt 255: Kommando wird ausgeführt | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
B000:03 | Response | Optionaler Rückgabewert des Kommandos | OCTET-STRING[4] | RO | {0} |