Informations-und Diagnostikdaten

Index 10F3 Diagnosis History

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

10F3:0

Diagnosis History

Max. Subindex

UINT8

RO

0x37 (55dez)

10F3:01

Maximum Messages

Maximale Anzahl der gespeicherten Nachrichten.
Es können maximal 50 Nachrichten gespeichert werden

UINT8

RO

0x00 (0dez)

10F3:02

Newest Message

Subindex der neuesten Nachricht

UINT8

RO

0x00 0dez)

10F3:03

Newest Acknowledged Message

Subindex der letzten bestätigten Nachricht

UINT8

RO

0x00 (0dez)

10F3:04

New Message available

Zeigt an, wenn eine neue Nachricht verfügbar ist

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

10F3:05

Flags

ungenutzt

UINT16

RO

0x0000 (0dez)

10F3:06

Diagnosis Message 001

Nachricht 1

OCTET-STRING[28]

RO

{0}

…

…

…

…

…

…

10F3:37

Diagnosis Message 050

Nachricht 50

OCTET-STRING[28]

RO

{0}

Index 10F8 Actual Time Stamp

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

10F8:0

Actual Time Stamp

Zeitstempel

UINT64

RO

 

Index 9001 LIC Identity Data

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

9001:0

LIC Identity Data

Maximaler Subindex

UINT8

RO

0x05(5dez)

9001:01

Public Key

reserviert

OCTET-STRING[256]

RO

-

9001:02

Certificate

reserviert

OCTET-STRING[256]

RO

-

9001:03

Public EK

reserviert

OCTET-STRING[256]

RO

-

9001:04

Certificate EK

reserviert

OCTET-STRING[256]

RO

-

9001:05

Volume Number

reserviert

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

Index 9002 LIC Session Data

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

9002:0

LIC Session Data

Max. Subindex

UINT8

RO

0x04 (4dez)

9002:01

Signatur

reserviert

OCTET-STRING[256]

RO

{0}

9002:02

PCR Value

reserviert

OCTET-STRING[20]

RO

{0}

9002:03

Tick Stamp

reserviert

OCTET-STRING[256]

RO

{0}

9002:04

Current Ticks

reserviert

OCTET-STRING[30]

RO

{0}

Index B008 LIC Control

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

B008:0

LIC Control

Max. Subindex

UINT8

RO

0x03 (3dez)

B008:01

Control

reserviert

UINT16

RW

0x0000 (0dez)

B008:02

Status

reserviert

UINT16

RO

0x0000 (0dez)

B008:03

Challenge

reserviert

OCTET-STRING[20]

RW

{0}

Index F900 LIC Time Data

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

F900:0

LIC Time Data

Max. Subindex

UINT8

RO

0x01 (1dez)

F900:01

Operating Time

Nicht löschbarer Betriebsstundenzähler
[s]

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

Index FB40 Memory interface

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

FB40:0

Memory interface

Maximaler Subindex

UINT8

RO

0x03 (3dez)

FB40:01

Address

reserviert

UINT32

RW

0x00000000 (0dez)

FB40:02

Length

reserviert

UINT16

RW

0x0000 (0dez)

FB40:03

Data

reserviert

OCTET-STRING[8]

RW

{0}