Einführung

EtherCAT-Steckmodul, License-Key für TwinCAT 3.1
Mit TwinCAT 3.1 besteht die Möglichkeit, TwinCAT-Lizenzen über das EtherCAT-Steckmodul EJ6070 zu verwalten. Das Modul EJ6070 verkörpert den Hardware-License-Key im modularen EtherCAT-I/O-System. Die Übertragung findet über EtherCAT statt.
Das License-Key-Steckmodul EJ6070 ist mit einem lokalen Datenspeicher zum Ablegen von TwinCAT-3.1-Lizenzdateien ausgestattet. Der Zugriff darauf erfolgt über TwinCAT 3.1. Der funktionsgleiche License-Key-USB-Stick C9900-L100 verfügt ebenfalls über diesen Dateispeicher.
Sowohl das EtherCAT-Steckmodul als auch der USB-Stick sind mit werksseitig vorinstallierten Lizenzen erhältlich: EJ6070-0033, C9900-L100-0033.
![]() | EJ6070 und EJ6070-0033 nicht austauschbar Zu beachten ist, dass EJ6070 und EJ6070-0033 EtherCAT-technisch zwei verschiedene Geräte sind und daher in der EtherCAT-IO-Konfiguration nicht untereinander ausgetauscht werden können. |