Informations-und Diagnostikdaten
Index 0xA0n0 COM Diag data Ch. 1 (n = 0), Ch. 2 (n = 1)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
A0n0:0 | COM Diag data Ch. 1 + Ch. 2 | Max. SubIndex (hex) | UINT8 | RO | 0x21 (33dez) |
A0n0:01 | Buffer overflow | Es ist ein Buffer-Overflow aufgetreten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A0n0:02 | Parity error | Es ist ein Parity-Error aufgetreten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A0n0:03 | Framing error | Es ist ein Framing-Error aufgetreten | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A0n0:04 | Overrun error | Es ist ein Overrun-Error aufgetreten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A0n0:05 | Buffer full | Das Empfangs-FIFO ist voll. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A0n0:06 | Power supply overload | Überlastung des internen Netzteils | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A0n0:11 | Data bytes in send buffer | Anzahl der Datenbytes im Sende-FIFO | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
A0n0:21 | Data bytes in receive buffer | Anzahl der Datenbytes im Empfangs-FIFO | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index F000 Modular device profile
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F000:0 | Modular device profile | Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
F000:01 | Module index distance | Index-Abstand der Objekte der einzelnen Kanäle | UINT16 | RO | 0x0010 (16dez) |
F000:02 | Maximum number of modules | Anzahl der Kanäle | UINT16 | RO | 0x0002 (2dez) |
Index F008 Code word
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F008:0 | Code word | reserviert | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index F010 Module list
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F010:0 | Module list | Länge dieses Objekts | UINT8 | RW | 0x02 (2dez) |
F010:01 | SubIndex 001 | Revision | UINT32 | RW | 0x00000258 (600dez) |
F010:02 | SubIndex 002 | - | UINT32 | RW | 0x00000258 (600dez) |
Index F081 Download revision
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F010:0 | Module list | Max. Subindex | UINT8 | RW | 0x01 (1dez) |
F010:01 | SubIndex 001 | Konfigurierte Revision des Moduls | UINT32 | RW | 0x00000258 (600dez) |