Technische Daten

Technische Daten

EJ6002

Technik

serielle Schnittstelle

Schnittstellen

Individuell auswählbar RS232, RS422 oder RS485
Terminierungseinstellungen über Softwarekonfiguration

Übertragungskanäle

2

Übertragungsrate

300 ... 256000 Baud (frei konfigurierbar)

Distributed Clocks

-

Datenpuffer

864 Byte Empfangspuffer, 128 Byte Sendepuffer je Kanal

Potenzialtrennung

500 V (E-Bus/Feldspannung)

Stromaufnahme aus dem E-Bus

190 mA

zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

-25°C ...  +60°C

zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-40°C ...  +85°C

zulässige relative Luftfeuchtigkeit

95 %, keine Betauung

Betriebshöhe

max. 2.000 m

Abmessungen (B x H x T)

ca. 12 mm x 66 mm x 55 mm

Gewicht

ca. 30 g

Montage

auf Signal Distribution Board

Verschmutzungsgrad

2

Einbaulage

Standard

Position der Kodierstifte

2 und 5

Farbkodierung

grau

Vibrations-/Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 (mit entsprechendem Signal Distribution Board)

EMV-Festigkeit/Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 (mit entsprechendem Signal Distribution Board)

Schutzart

EJ-Modul: IP20
EJ-System: abhängig von Signal Distribution Board und Gehäuse

Zulassungen/Kennzeichnungen*

CE, EAC, UKCA,
UL

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

Technische Daten 1:

CE-Zulassung

Die CE-Kennzeichnung bezieht sich auf das genannte EtherCAT‑Steckmodul.
Bei Einbau des EtherCAT‑Steckmoduls zur Herstellung eines verwendungsfertigen Endprodukts (Leiterkarte in Verbindung mit einem Gehäuse) ist die Richtlinienkonformität und die CE‑Zertifizierung des Gesamtsystems durch den Hersteller des Endprodukts zu prüfen.
Für den Betrieb der EtherCAT‑Steckmodule ist der Einbau in ein Gehäuse vorgeschrieben.