TTL-ModeAnschluss von TTL-Encodern mit oder ohne NullimpulsAnschluss Encoder TTL - Mode mit Nullimpuls im 1-Kanal-BetriebHinweise zum AnschlussIm TTL-Mode werden die inversen Eingänge nicht beschaltet.Bei Verwendung eines Encoders ohne Nullimpuls C werden die Kontaktpins für die C-Spur nicht beschaltet.Anschluss von TTL-Zählern / Impulsgebern mit oder ohne NullimpulsAnschluss Zähler / Impulsgeber TTL - Mode mit Nullimpuls im 1-Kanal-BetriebHinweise zum AnschlussIm TTL-Mode werden die inversen Eingänge nicht beschaltet.Bei Anschluss eines Zählers / Impulsgebers gibt die B-Spur die Zählrichtung vor.Der Eingang B̅ wird nicht beschaltet.Bei Verwendung eines Zählers / Impulsgebers ohne Nullimpuls C werden die Kontaktpins für die C-Spur nicht beschaltet.