RS422-Mode

Hinweis

Differenzieller und Single-Ended Anschluss

Das RS422-Signal überträgt eine Differenzspannung, dadurch ist das Signal störunempfindlicher im Vergleich zu einem Single-Ended-Signal.

Soll das Gebersignal über längere Entfernung oder mit höheren Frequenzen übertragen werden, ist ein Encoder mit RS422-Signalen empfehlenswert.

Es sollten geschirmte und paarig verdrillte (Twisted Pair) Leitungen verwendet werden.

Anschluss von RS422-Encodern mit oder ohne Nullimpuls

RS422-Mode 1:
Anschluss Encoder RS422 - Mode mit Nullimpuls im 1-Kanal-Betrieb
RS422-Mode 2:

Hinweise zum Anschluss

  • Bei Verwendung eines Encoders ohne Nullimpuls C werden die Kontaktpins für die C-Spur nicht beschaltet.

Anschluss von RS422-Zählern / Impulsgebern mit oder ohne Nullimpuls

RS422-Mode 3:
Anschluss Zähler / Impulsgeber RS422 - Mode mit Nullimpuls im 1-Kanal-Betrieb
RS422-Mode 4:

Hinweise zum Anschluss

  • Bei Anschluss eines Zählers / Impulsgebers gibt die B-Spur die Zählrichtung vor.
    Im RS422-Mode wird auf der B̅-Spur ein differentielles Signal erwartet.
  • Bei Verwendung eines Zählers / Impulsgebers ohne Nullimpuls C werden die Kontaktpins für die C-Spur nicht beschaltet.