Kommando-Objekt
Index FB00 RMB Command
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FB00:0 | RMB Command | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x03 (3dez) | |
FB00:01 | Request | Über das Request-Objekt können Kommandos an das Modul abgesetzt werden. Befehl: | OCTET-STRING[2] | RW | {0} | |
Rücksetzen Duty cycle min./max: | ||||||
0x9130 | Index 0x6000:24 „Duty cycle min“ für Kanal 1 auf null setzen | |||||
0x9131 | Index 0x6010:24 „Duty cycle min“ für Kanal 2 auf null setzen | |||||
0x9140 | Index 0x6000:25 „Duty cycle max“ für Kanal 1 auf null setzen | |||||
0x9141 | Index 0x6010:25 „Duty cycle max“ für Kanal 2 auf null setzen | |||||
Rücksetzen der Fehlerzähler für Plausibilitätsfehler: | ||||||
0x9151 | Index 0xA000:13 „Encoder plausibility error counter“ für Kanal 1 auf null setzen | |||||
0x9161 | Index 0xA010:13 „Encoder plausibility error counter“ für Kanal 2 auf null setzen | |||||
Rücksetzen der internen Fehlerzähler: | ||||||
0x9152 | Index 0xA000:14 „Filter violation counter extern latch“ für Kanal 1 auf null setzen | |||||
0x9153 | Index 0xA000:15 „Filter violation counter input gate“ für Kanal 1 auf null setzen | |||||
0x9154 | Index 0xA000:16 „Filter violation counter“ für Kanal 1 auf null setzen | |||||
0x9162 | Index 0xA010:14 „Filter violation counter extern latch“ für Kanal 2 auf null setzen | |||||
0x9163 | Index 0xA010:15 „Filter violation counter input gate“ für Kanal 2 auf null setzen | |||||
0x9164 | Index 0xA010:16 „Filter violation counter“ für Kanal 2 auf null setzen | |||||
FB00:02 | Status | Status des aktuell ausgeführten Kommandos 0: Kommando fehlerfrei ausgeführt 255: Kommando wird ausgeführt | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) | |
FB00:03 | Response | Optionaler Rückgabewert des Kommandos | OCTET-STRING[4] | RO | {0} | |