Ausgangsdaten
Index 70n0 ENC Outputs Ch.n (für n=0 [Kanal 1], n=1 [Kanal 2])
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
70n0:0 | ENC Outputs Ch. (n+1) | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
70n0:01 | Enable latch C | Das Speichern über den Nullimpulse C Eingang aktivieren. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
70n0:02 | Enable latch extern on positive edge | Das Speichern über den Latch extern-Eingang mit positiver Flanke aktivieren. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
70n0:03 | Set counter | Zählerstand setzen | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
70n0:04 | Enable latch extern on negative edge | Das Speichern über den Latch extern-Eingang mit negativer Flanke aktivieren. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
70n0:08 | Set counter on latch C | Aktivierung der Zählerwertvorgabe über den Nullimpuls C Eingang | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
70n0:09 | Set software gate | Sperrt den Zähler über eine SPS Variable 0: Zähler ist entsperrt 1: Zähler ist gesperrt | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
70n0:0A | Set counter on latch extern on positive edge | Aktiviert die Zählerwertvorgabe über eine positive Flanke am Latch extern-Eingang. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
70n0:0B | Set counter on latch extern on negative edge | Aktiviert die Zählerwertvorgabe über eine negative Flanke am Latch extern-Eingang. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
70n0:0C | Enable latch extern 2 on positive edge | Das Speichern über den Gate/Latch-Eingang mit positiver Flanke aktivieren. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
70n0:0D | Enable latch extern 2 on negative edge | Das Speichern über den Gate/Latch-Eingang mit negativer Flanke aktivieren. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
70n0:11 | Set counter value | Der über „Set counter“ (Index 0x70n0:03) zu setzende Zählerstand. | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |