LEDs

LEDs 1:
EJ5112 - LEDs

1-Kanal-Betrieb (1 x ABC)

Nr.

Name

Farbe

Beschreibung

A

Run

grün

Diese LED gibt den Betriebszustand des Moduls wieder:

aus

Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung des Moduls oder BOOTSTRAP = Funktion für Firmware-Updates des Moduls

blinkend

Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt

Einzelblitz

Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks.

Ausgänge bleiben im sicheren Zustand

an

Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich

B

Diag

rot

Initialisierungsprozess aktiv oder Zustand der EtherCAT State Machine: BOOT

C

ENC

grün

Betriebsspannungsanzeige für Spannungsversorgung Inkremental-Encoder

1

-

-

-

2

A1

grün, rot

grün: jeweils TRUE Pegel anzeigend

rot: Es liegt ein Drahtbruch am jeweiligen Eingang vor. Die Diagnose ist nur möglich, wenn die folgenden drei Bedingungen erfüllt sind.

  • Der entsprechende Eingang ist differentiell verdrahtet. Entspricht:
    „Counter mode“ 0x8001:1D = 0 (Encoder RS422 (diff. Input))
    oder
    „Counter mode“ 0x8001:1D = 1 (Counter RS422 (diff. Input))
  • Die „Error Detection“ des jeweiligen Eingangs ist aktiviert:
    „Error Detection A“ 0x8000:0B = TRUE
    „Error Detection B“ 0x8000:0C = TRUE
    „Error Detection C“ 0x8000:0D = TRUE
  • Die differentielle Spannung VID Low < typ. 0,67 V ist (Änderungen vorbehalten).

3

B1

4

C1

5

DI neg

rot

Störmelde-Eingang von Drehgeber. Eingang ist intern über ein PullUp Widerstand auf 5 V gelegt. Der Encoder-Ausgang muss das Signal aktiv gegen GND ziehen.

AN

Ausgang am Encoder aktiv, es liegt eine Störmeldung am Encoder an

AUS

Ausgang am Encoder nicht aktiv, es liegt keine Störmeldung an

6

Latch

grün

leuchtet, wenn ein Signal (+24 V) am Latch-Eingang anliegt

7

Gate

grün

leuchtet, wenn ein Signal (+24 V) am Gate/Latch-Eingang anliegt

LEDs 2:
EJ5112 - LEDs

2-Kanal-Betrieb (2 x AB)

Nr.

Name

Farbe

Beschreibung

A

Run

grün

Diese LED gibt den Betriebszustand des Moduls wieder:

aus

Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung des Moduls oder BOOTSTRAP = Funktion für Firmware-Updates des Moduls

blinkend

Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt

Einzelblitz

Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks.

Ausgänge bleiben im sicheren Zustand

an

Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich

B

Diag

rot

Initialisierungsprozess aktiv oder Zustand der EtherCAT State Machine: BOOT

C

ENC

grün

Betriebsspannungsanzeige für Spannungsversorgung Inkremental-Encoder

1

-

-

-

2

A1

grün, rot

grün: jeweils TRUE Pegel anzeigend

rot: Es liegt ein Drahtbruch am jeweiligen Eingang vor. Die Diagnose ist nur möglich, wenn die folgenden drei Bedingungen erfüllt sind.

  • Der entsprechende Eingang ist differentiell verdrahtet. Entspricht:
    „Counter mode“ 0x8001:1D = 0 (Encoder RS422 (diff. Input))
    oder
    „Counter mode“ 0x8001:1D = 1 (Counter RS422 (diff. Input))
  • Die „Error Detection“ des jeweiligen Eingangs ist aktiviert:
    „Error Detection A“ 0x8000:0B = TRUE
    „Error Detection B“ 0x8000:0C = TRUE
  • Die differentielle Spannung VID Low < typ. 0,67 V ist (Änderungen vorbehalten).

3

B1

4

A2

5

B2

6

Latch

grün

leuchtet, wenn ein Signal (+24 V) am Latch-Eingang anliegt

7

Gate

grün

leuchtet, wenn ein Signal (+24 V) am Gate/Latch-Eingang anliegt