Technische Daten
Encoder | EJ5112 | |
|---|---|---|
1-Kanal-Betrieb | 2-Kanal-Betrieb | |
Encoder Typ | Inkremental, differentiell (RS422), Single-ended (TTL, Open Collector), counter, Impulsgeber | |
Geberanschluss | Differenzeingänge (RS422): A, A̅, B, B̅, C, C̅ Single-Ended-Anschluss (TTL, Open Collector): A, B, C | Differenzeingänge (RS422): A, A̅, B, B̅ Single-Ended-Anschluss (TTL, Open Collector): A, B Zähler, Impulsgeber: A, B |
Anzahl Kanäle | 1 x A, B, C | 2 x A, B |
Zusätzliche Eingänge | Latch, Gate/Latch (24 VDC, tON > 1 µs), Status-Input-Eingang (max. 5 VDC, negativ schaltend, tON > 10 µs) | Gate/Latch (24 VDC, tON > 1 µs) pro Kanal |
Geberbetriebsspannung | 5 VDC (voreingestellt), 12 VDC, 24 VDC umschaltbar, | |
Zähler | 32 Bit (voreingestellt) oder 16 Bit umschaltbar | |
Grenzfrequenz | RS422-Mode: 20 Mio. Inkremente/s bei 4-fach-Auswertung, entspricht 5 MHz TTL-Mode: 4 Mio. Inkremente/s bei 4-fach Auswertung, entspricht 1 MHz Open Collector: 400.000 Inkremente/s bei 4-fach Auswertung, entspricht 100 kHz | |
Quadraturdecoder | 4-fach-Auswertung (voreingestellt), 2-fach-, 1-fach-Auswertung umschaltbar | |
Funktion und Kommunikation | EJ5112 | |
|---|---|---|
1-Kanal-Betrieb | 2-Kanal-Betrieb | |
Auflösung Mikroinkremente | 1/256 Bit Mikroinkremente | nein |
Drahtbrucherkennung zum Geber | ja, für RS422 Encoder | |
Distributed Clocks | ja | |
Timestamp | Auflösung 1 ns | nein |
Konfiguration | über TwinCAT System Manager | |
Besondere Funktionen | Periodendauer-, Frequenz- und Geschwindigkeitsmessung, Duty Cycle Messung, Mikroinkremente, Filter, Zeitstempel auf: letzte Inkrementalflanke, Nullimpuls C, Latch-Eingang und Gate/Latch-Eingang | Periodendauer-, Frequenz- und Geschwindigkeitsmessung |
Zykluszeit | min. 100 µs | |
Versorgung und Potentiale | EJ5112 | |
|---|---|---|
1-Kanal-Betrieb | 2-Kanal-Betrieb | |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typisch 210 mA | |
Stromaufnahme aus Up-Kontakten | typisch 10 mA + Last | |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) | |
Gehäusedaten | EJ5112 | |
|---|---|---|
1-Kanal-Betrieb | 2-Kanal-Betrieb | |
Bauform | EtherCAT-I/O-Steckmodul | |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 12 mm x 66 mm x 55 mm | |
Gewicht | ca. 30 g | |
Montage | auf Signal-Distribution-Board | |
Verschmutzungsgrad | 2 | |
Einbaulage | ||
2 und 5 | ||
Farbkodierung | grau | |
Umgebungsbedingungen | EJ5112 | |
|---|---|---|
1-Kanal-Betrieb | 2-Kanal-Betrieb | |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25°C ... +60°C (erweiterter Temperaturbereich) | |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40°C ... +85°C | |
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung | |
Betriebshöhe | max. 2.000 m | |
Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 (mit entsprechendem Signal-Distribution-Board) | |
EMV-Festigkeit/Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 (mit entsprechendem Signal-Distribution-Board) | |
Schutzart | EJ-Modul: IP20 | |
Zulassungen / Kennzeichnungen | EJ5112 | |
|---|---|---|
1-Kanal-Betrieb | 2-Kanal-Betrieb | |
Zulassungen/Kennzeichnungen* | CE, UKCA | |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
![]() | CE-Zulassung Die CE-Kennzeichnung bezieht sich auf das genannte EtherCAT‑Steckmodul. |
