0x6010 - erweiterter Betriebsmodus
Index 6010 ENC Inputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6010:0 | ENC Inputs | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x16 (22dez) |
6010:01 | Latch C valid | Der Zählerstand wurde mit dem "C"-Eingang verriegelt. Die Daten in Latch value Index 0x6010:12 entsprechen dem gelatchten Wert bei gesetztem Bit. Um den Latch-Eingang neu zu aktivieren, muss Enable latch C Index 0x7010:01 erst zurückgenommen und dann neu gesetzt werden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:02 | Latch extern valid | Der Zählerstand wurde über das externe Latch verriegelt. Die Daten in Latch value Index 0x6010:12 entsprechen dem gelatchten Wert bei gesetztem Bit. Um den Latch-Eingang neu zu aktivieren, muss Enable latch extern on positive edge Index 0x7010:02 bzw. Enable latch extern on negative edge Index 0x7010:04 erst zurückgenommen und dann neu gesetzt werden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:03 | Set counter done | Der Zähler wurde gesetzt. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:04 | Counter underflow | Der Zähler hat rückwärts den Nulldurchgang durchschritten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:05 | Counter overflow | Der Zähler ist übergelaufen. In Kombination mit einer Reset-Funktion (C/extern) ist die Under-/Overflowkontrolle unwirksam. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:06 | Status of input status | Der Zustand des Status-Eingangs, (Störmeldeeingang Input 1) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:07 | Open circuit | Zeigt einen Drahtbruch an. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:08 | Extrapolation stall | Der extrapolierte Teil des Zählers ist ungültig | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:09 | Status of input A | Status von Eingang A | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:0A | Status of input B | Status von Eingang B | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:0B | Status of input C | Status von Eingang C | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:0C | Status of input gate | Der Zustand des Gate-Eingangs | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:0D | Status of extern latch | Der Zustand des ext. Latch-Eingangs | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:0E | Sync Error | Das Sync error Bit wird nur für den DC Mode benötigt. Es zeigt an, ob in dem abgelaufenen Zyklus ein Synchronisierungsfehler aufgetreten ist. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:0F | TxPDO State | Gültigkeit der Daten der zugehörigen TxPDO (0=valid, 1=invalid). | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:10 | TxPDO Toggle | Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:11 | Counter value | Wert des Zählerstandes | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
6010:12 | Latch value | Latch-Wert | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
6010:13 | Frequency value | Die Frequenz (Einstellung der Skalierung in Index 0x8010:13 und Auflösung in Index 0x8010:15) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
6010:14 | Period value | Die Periodendauer (Einstellung der Skalierung in Index 0x8010:14 und Auflösung in Index 0x8010:16) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
6010:16 | Timestamp | Zeitstempel der letzten Zähleränderung | UINT64 | RO |
|