0x8010 - erweiterter Betriebsmodus
Index 8010 ENC Settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8010:0 | ENC Settings | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x21 (33dez) |
8010:01 | Enable C reset | Ein Reset des Zählers erfolgt über den C-Eingang. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8010:02 | Enable extern reset | Ein Reset des Zählers erfolgt über den externen Latch Eingang (24 V). | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8010:03 | Enable up/down counter | Freigabe des V/R-Zählers an Stelle des Encoders bei gesetztem Bit. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8010:04 | Gate polarity | 0: Disable gate | BIT2 | RW | 0x01 (1dez) |
8010:08 | Disable filter | 0: Aktiviert Eingangsfilter (nur Eingänge A, /A, B, /B, C, /C) | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8010:0A | Enable micro increments | Bei Aktivierung interpoliert das Modul im DC-Modus zwischen die ganzzahligen Encoderinkremente Microincremente hinein. Zur Anzeige werden die jeweils unteren 8 Bit des Counter-Value benutzt. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8010:0B | Open circuit detection A | Ein Drahtbruch auf der A-Spur wird im Index 0x6010:07 und als Prozessdatum angezeigt. | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8010:0C | Open circuit detection B | Ein Drahtbruch auf der B-Spur wird im Index 0x6010:07 und als Prozessdatum angezeigt. | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8010:0D | Open circuit detection C | Ein Drahtbruch auf der C-Spur wird im Index 0x6010:07 und als Prozessdatum angezeigt. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8010:0E | Reversion of rotation | Aktiviert die Drehrichtungsumkehr | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8010:10 | Extern reset polarity | 0 (Fall): mit der fallenden Flanke wird der Zähler auf 0 gesetzt | BIT1 | RW | 0x01 (1dez) |
8010:11 | Frequency window | Dies ist die minimale Zeit, über die die Frequenz ermittelt wird. Es wird die Anzahl der Pulse im Zeitfenster + dem nächsten folgenden gemessen. Dabei wird max. Frequency Wait Time Index 0x8010:17 lang gewartet. Die Anzahl der Impulse wird dann durch die tatsächliche Zeitfenstergröße geteilt. | UINT16 | RW | 0x2710 (10000dez) |
8010:13 | Frequency scaling | Skalierung der Frequenzmessung (durch diesen Wert muss dividiert werden, damit man die Einheit in Hz erhält): | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) |
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8010:14 | Period scaling | Auflösung der Periodendauer im Prozessdatum: | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) |
8010:15 | Frequency resolution | Auflösung der Frequenzmessung: | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) |
8010:16 | Period resolution | Interne Auflösung der Periodendauermessung: 100: "100 ns" Periodendauerwert ist Vielfaches von 100 ns 500: "500 ns" Periodendauerwert ist Vielfaches von 500 ns | UINT16 | RW | 0x01F4 (500dez) |
8010:17 | Frequency Wait Time | Wartezeit [ms] der Frequenzmessung Ist die Zeit aus Frequency window Index 0x8010:11 abgelaufen, wird noch für die Dauer in Frequency Wait Time auf die nächste positive Flanke aus Spur A gewartet. | UINT16 | RW | 0x0640 (1600dez) |
8010:21 | Enable encoder plausibility check | Aktivierung der Plausibilitätsprüfung | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |