TwinSAFE SC Prozessdaten EJ5101-0090
Die EJ5101-0090 überträgt folgende Prozessdaten an die TwinSAFE Logik:
Index (hex) | Name | Type | Größe |
|---|---|---|---|
6010:1D | Counter value (uint16) | UINT | 2.0 |
6010:11 | Counter value | UDINT | 4.0 |
6010:13 | Frequency value | UDINT | 4.0 |
6010:14 | Period value | UDINT | 4.0 |
6010:1C | Frequency value (uint16) | UINT | 2.0 |
6010:1E | Period value (uint16) | UINT | 2.0 |
Dabei wird der Counter value (uint16) (0x6010:1D) als Default-Wert übertragen. Über den Reiter „Process Image“ können im Safety Editor weitere Prozessdaten aus- oder ganz abgewählt werden.
Abhängig von der TwinCAT 3.1 Version können Prozessdaten bei der Verlinkung zum Safety Editor automatisch umbenannt werden.
![]() | TwinSAFE SC Objekte Die Übersicht zu TwinSAFE SC Objekten der EJ5101-0090 finden Sie im Kapitel Objekte TwinSAFE Single Channel (EJ5101-0090). |