Technische Daten
Encoder | EJ5101-0090 |
|---|---|
Technik | Inkremental-Encoder-Interface |
Anzahl Ausgänge | 1 |
Geberanschluss | A, A (inv), B, B (inv), C, C (inv) (RS422, Differenzeingänge), Single-ended-Anschluss möglich, |
Eingangsfrequenz | max. 4 Mio. Inkremente/s bei 4-fach-Auswertung, entspricht 1 MHz |
Nullimpuls-Latch | 1 x 16/32 Bit umschaltbar |
Zähler | 1 x 16/32 Bit umschaltbar |
Funktion und Kommunikation | EJ5101-0090 |
|---|---|
Distributed-Clocks | ja |
Besondere Eigenschaften | TwinSAFE SC Technologie |
MTBF (+55°C) | > 1.300.000 h |
Versorgung und Potentiale | EJ5101-0090 |
|---|---|
Spannungsversorgung | 24 VDC (-15 %/+20 %) |
Sensorversorgung | 5 VDC, 0,5 A |
Stromaufnahme | 20 mA typ. (ohne Sensor) |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | 130 mA typ. |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Umgebungsbedingungen | EJ5101-0090 |
|---|---|
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25°C ... +60°C (erweiterter Temperaturbereich) |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40°C ... +85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Betriebshöhe | max. 2.000 m |
Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 (mit entsprechendem Signal Distribution Board) |
EMV-Festigkeit/Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 (mit entsprechendem Signal Distribution Board) |
Schutzart | EJ-Modul: IP20 |
Gehäusedaten | EJ5101-0090 |
|---|---|
2 und 5 | |
Farbkodierung | grau |
Gewicht | ca. 50 g |
Einbaulage | |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 24 mm x 66 mm x 55 mm |
Montage | auf Signal Distribution Board |
Zulassungen und Konformität | EJ5101-0090 |
|---|---|
Zulassungen/Kennzeichnungen* | CE, UKCA |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
![]() | CE-Zulassung Die CE-Kennzeichnung bezieht sich auf das genannte EtherCAT‑Steckmodul. |
![]() | Einhaltung des Common Mode Bereichs Das Differenzsignal muss im Common Mode Bereich (<+13,2 V und >-10 V, in Bezug zu GND) liegen, Pegel außerhalb dieses Bereiches können zur Zerstörung führen (s. Schnittstellenpegel). |