Technische Daten
Technische Daten | EJ5042-0010 |
|---|---|
Technik | BiSS-C-Interface, unidirektional |
Geberanschluss | Binäreingang: D+, D-; Binärausgang: C+, C- |
Geberbetriebsspannung | externe Versorgung z. B über EJ9505 |
Spannungsversorgung für Elektronik | über Up-Kontakte |
Auflösung | max. 64 Bit Positionswert, 2 Bit Status, 8 Bit CRC |
Übertragungsraten | einstellbar bis max. 10 MHz (10 MHz voreingestellt) |
Stromaufnahme aus Up-Kontakten | 30 mA typ. + Last |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | 180 mA typ. |
Distributed Clocks | ja |
Besondere Eigenschaften | Baudrate, Datenlänge einstellbar, zwei Statusbits (Error und Warning) separat auswertbar |
Konfiguration | über EtherCAT Master/CoE |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25°C ... +60°C |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40°C ... +85°C |
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung |
Betriebshöhe | max. 2.000 m |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 12 mm x 66 mm x 55 mm |
Gewicht | ca. 30 g |
Montage | auf Signal Distribution Board |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Einbaulage | |
2 und 5 | |
Farbkodierung | grau |
Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 (mit entsprechendem Signal Distribution Board) |
EMV-Festigkeit/Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 (mit entsprechendem Signal Distribution Board) |
Schutzart | EJ-Modul: IP20 |
Zulassungen/Kennzeichnungen* | CE, UKCA |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
![]() | CE-Zulassung Die CE-Kennzeichnung bezieht sich auf das genannte EtherCAT‑Steckmodul. |