Interpretation der Prozessdaten

Folgende Prozessdaten werden zur Verfügung gestellt:

Interpretation der Prozessdaten 1:Abb.27: EJ5042-0010, Prozessdaten

Die Interpretation der Prozessdaten hängt vom Modus ab (BiSS-C oder SSI), s. folgende Tabellen.

Name

Beschreibung für den BiSS-C Mode

Status_Warning

Das Status-Bit "Warning" ist Teil des BiSS-C-Frames und wird direkt vom Slave übertragen. Zustand des Bits bei Aktivierung: HIGH. Für die Fehlersuche ist die Slave-Dokumentation zur Hilfe zu nehmen.

Status_Error

Das Status-Bit "Error" ist Teil des BiSS-C-Frames und wird direkt vom Slave übertragen. Zustand des Bits bei Aktivierung: HIGH. In diesem Fall wird dies auch im „TxPDO State“ angezeigt. Für die Fehlersuche ist die Slave-Dokumentation zur Hilfe zu nehmen.

Status_Ready

Im “Idle-State“der BiSS-C-Kommunikation zeigt der Slave seinen „Ready“ State mit einem HIGH-Wert an. Nur wenn das “Ready“-Bit „HIGH“ ist, kann die Datenübertragung gestartet werden.

Wenn das “Ready“-Bit LOW ist, ist das Kapitel “Fehlerbehandlung/Diagnose” zur Hilfe zu nehmen.

Status_Diag

Zeigt eine neue Nachricht in der "Diag History" an.

Status_TxPDO State

Gültigkeit der Daten des zugehörigen TxPDO

0 = gültig
1 = ungültig

Status_Input cycle counter

2-Bit-Zähler für die Synchronisation, wird nur inkrementiert, wenn ein neuer Wert vorhanden ist.

Position

BiSS-C Positionswert

Name

Beschreibung für den SSI mode

Status_Warning

Das Status‑Bit "Warning" ist im SSI-Modus standardmäßig deaktiviert.

Wenn die Status‑Bits aktiviert sind (0x80n8:02 „Disable Status Bits“ = FALSE) werden die letzten 2 Bits des SSI‑Frames direkt als Warn- und Fehler‑Bit abgebildet.

Status_Error

Das Status‑Bit "Error" ist im SSI-Modus standardmäßig deaktiviert.

Wenn die Status‑Bits aktiviert sind (0x80n8:02 „Disable Status Bits“ = FALSE) werden die letzten 2 Bits des SSI-Frames direkt als Warn- und Fehlerbit abgebildet.

Status_Ready

Im “Idle-State“der SSI-Kommunikation zeigt der Slave seinen „Ready“ State mit einem HIGH Wert an. Nur wenn das “Ready“-Bit HIGH ist, kann die Datenübertragung gestartet werden.

Wenn das “Ready“-Bit LOW ist, ist das Kapitel “Fehlerbehandlung/Diagnose” zur Hilfe zu nehmen.

Status_Diag

Zeigt eine neue Nachricht in der "Diag History" an.

Status_TxPDO State

Gültigkeit der Daten des zugehörigen TxPDO

0 = gültig
1 = ungültig

Status_Input cycle counter

2-Bit-Zähler für die Synchronisation, wird nur inkrementiert, wenn ein neuer Wert vorhanden ist.

Position

SSI Positionswert