Eingangsdaten

Index 60n0 FB Inputs (für Ch.1, n = 0; Ch.2, n = 1)

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

60n0:0

FB Inputs Ch. (n+1)

Max. Subindex

UINT8

RO

0x11 (17dez)

60n0:01

Warning

Warning-Bit des BiSS Protokolls

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

60n0:02

Error

Error Sammel‑Bit des BiSS Protokolls (Fehlermeldung 1/ Fehlermeldung 2)

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

60n0:03

Ready

Betriebsbereit (Initialisierung des Gebers abgeschlossen)

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

60n0:0D

Diag

Zeigt an, dass eine neue Meldung in der "Diag History" bereit steht

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

60n0:0E

TxPDO State

Gültigkeit der Daten der zugehörigen TxPDO

0 = valid

1 = invalid

BOOLEAN

RO

0x00 (0dez)

60n0:0F

Input cycle counter

2-Bit Zähler zu Synchronisierung (inkrementiert nur wenn ein neuer Wert vorliegt)

BIT2

RO

0x00 (0dez)

60n0:11

Position

BiSS Positionswert

UINT64

RO

0x0