Kontaktbelegung

Kontaktbelegung 1:Abb.8: EJ5042-0010 - Kontaktbelegung

Der Leiterkarten Footprint steht auf der Beckhoff Homepage zum Download bereit.

Hinweis

Kontaktbelegung 2:

Schädigung von Geräten möglich!

  • Die mit „NC“ benannten Pins dürfen nicht kontaktiert werden.
  • Lesen Sie vor der Montage auch das Kapitel Installation von EJ-Modulen!
  • Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die ausführliche Beschreibung der Prozessdaten, Betriebsmodi und Parametrierung der EL5042 Dokumentation!

Beachten Sie die folgenden Hinweise in der Design-Phase und bei der Installation!

Kontaktbelegung 3:

Hinweise zum Routing und zur Installation

  • Die Geber-Versorgung erfolgt extern z. B. über das Netzteil-Steckmodul EJ9505.
  • Die BiSS and SSI Informationen (Clock und Data) werden als Differenzsignale übertragen. Um eine gute EMV-Festigkeit gewährleisten zu können, sollten auch für lange Distanzen, geschirmte Leitungen mit Twisted-Pair verwendet werden.
  • Der Leitungsschirm sollte an beiden Kanalenden mit dem Erdpotential und die beiden Endgeräte sollten immer auf dem gleichen Bezugspotential sein.
  • Bei der Verwendung extern geschirmter Leitungen, sollte besondere Vorsicht geboten sein, um den Schirm nicht zu beschädigen oder zu unterbrechen.
  • Die Abschirmung sollte in der Nähe des Steckers angeschlossen werden.
  • Beachten Sie auch die entsprechenden Hinweise des Sensor Herstellers!
  • Beachten Sie die Richtlinien des Design-Guides für EtherCAT-Steckmodule um eine ordnungsgemäße Weiterleitung der Differenzsignale zu gewährleisten!
  • Der Wert jedes Abschlusswiderstandes sollte gleich der charakteristischen Leitungsimpedanz sein, typischerweise 120 Ω für EIA-485 oder RS-482 Standard.
  • Das Routing der Differenzsignale sollte impedanzkontrolliert sein mit typischerweise 120 Ω für EIA-485 oder RS-482 Standard. Die Leiterbahnbreite sollte > 0,2 mm sein, die maximale Strombelastbarkeit muss beachten werden.
  • Um die EMV-Festigkeit zu verbessern, kann es hilfreich sein, die beiden Signal-Kanäle an zwei verschiedene Steckverbinder anzuschließen.