Technische Daten
Encoder | EJ5021 |
---|---|
Technik | Sinus/Cosinus-Encoder-Interface für differenzielles 1-VSS-Signal |
Anzahl Kanäle | 1 |
Geberanschluss | SIN+, SIN- |
Positionsangabe | 32 Bit (Periodenzähler + Periodenanteil, nach Einstellung) |
Periodenzähler | 19 … 24 Bit nach Einstellung, Voreinstellung: 22 Bit |
Periodenauflösung | 8 ... 13 Bit (256 ... 8192 Schritte je Periode), |
Eingangsfrequenz | 250 kHz bei 10 Bit (Abtastfrequenz 70 MHz) |
Funktion und Kommunikation | EJ5021 |
---|---|
Min. Abtastrate/Zykluszeit | 80 µs |
Abtastung | EtherCAT-Synchron oder Distributed Clocks getriggert |
Distributed Clocks | Ja |
Besondere Eigenschaften |
|
Versorgung und Potentiale | EJ5021 |
---|---|
Spannungsversorgung | 24 VDC (-15 %/+20 %) |
Geberbetriebsspannung | 5 VDC, max. 0,5 A (erzeugt aus Up 24 VDC) |
Stromaufnahme aus 24V- UP-Kontakt | 50 mA typ. + Last |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | 120 mA typ. |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Umgebungsbedingungen | EJ5021 |
---|---|
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... + 55°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung |
Betriebshöhe | max. 2.000 m |
Allgemeine Daten | EJ5021 |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | ca. 12 mm x 66 mm x 55 mm |
Gewicht | ca. 30 g |
Montage | auf Signal-Distribution-Board |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Einbaulage | |
2 und 5 | |
Farbkodierung | grau |
Normen und Zulassungen | EJ5021 |
---|---|
Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 (mit entsprechendem Signal-Distribution-Board) |
EMV-Festigkeit/Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 (mit entsprechendem Signal-Distribution-Board) |
Schutzart | EJ-Modul: IP20 |
Zulassungen/Kennzeichnungen* | CE, UKCA |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
![]() | CE-Zulassung Die CE-Kennzeichnung bezieht sich auf das genannte EtherCAT-Steckmodul. |