Technische Daten
Technische Daten | EJ5002 |
|---|---|
Geberanschluss | Binäreingang: D+, D-; Binärausgang: Cl+, Cl- |
Spannungsversorgung der internen SSI-Elektronik | 24 VDC über die Spannungsversorgung der Feldseite |
Stromaufnahme aus Up-Kontakten (ohne Geber) | typisch 20 mA (ohne Geber) |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 120 mA |
Übertragungsrate | einstellbar bis 1 MHz (250 kHz voreingestellt) |
Serieller Eingang | 24 Bit Breite (einstellbar, max. 32 Bit) |
Datenrichtung | Lesen |
Distributed Clocks | ja |
Signalausgang | Differenzsignal (RS422) |
Signaleingang | Differenzsignal (RS422) |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Konfiguration | über TwinCAT System Manager |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25°C ... +60°C (erweiterter Temperaturbereich) |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40 °C … +85 °C |
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung |
Betriebshöhe | max. 2.000 m |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 12 mm x 66 mm x 55 mm |
Gewicht | ca. 30 g |
Montage | auf Signal-Distribution-Board |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Einbaulage | |
2 und 5 | |
Farbkodierung | grau |
Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 (mit entsprechendem Signal-Distribution-Board) |
EMV-Festigkeit/Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 (mit entsprechendem Signal-Distribution-Board) |
Schutzart | EJ-Modul: IP20 |
Zulassungen/Kennzeichnungen* | CE, EAC, UKCA, |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
![]() | CE-Zulassung Die CE-Kennzeichnung bezieht sich auf das genannte EtherCAT‑Steckmodul. |