Einführung
Abb.7: EJ50022-Kanal SSI-Geber Interface
Das SSI-Interface-EtherCAT-Modul EJ5002 dient zum direkten Anschluss zweier SSI-Absolutgeber. Die Schnittstellenschaltung gibt zum Auslesen des Gebers ein Taktsignal aus und stellt der Steuerung den einlaufenden Datenstrom als Datenwort im Prozessabbild zur Verfügung. Unterschiedliche Betriebsarten, SSI-Taktraten, Codierungen und Datenlängen können eingestellt und ausgewertet werden. Weiterhin kann ein Zusatzbit direkt im Prozessabbild angezeigt werden.
Die 24-V-Versorgung des Gebers kann direkt über die Einspeisung auf dem Signal-Distribution-Board erfolgen. Für eine optionale 5-V-Versorgungsspannung kann das Netzteilmodul EJ9505 eingesetzt werden.
Die EJ5002 unterstützt Distributed-Clocks: Das Auslesen des SSI-Gebers kann damit hochgenau zyklisch gestartet werden, sodass eine detaillierte dynamische Bewertung der Achsen in der Steuerung möglich ist.