Informations- Diagnostikdaten
Index 80nE AO Internal data (für 0 ≤ n ≤ 3, abhängig von der Anzahl der Kanäle)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
80nE:0 | AO Internal data | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
80nE:01 | DAC raw value | DAC Rohwert | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index F000 Modular device profile
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
F000:0 | Modular device profile | Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
F000:01 | Module index distance | Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanäle | UINT16 | RO | 0x0010 (16dez) |
F000:02 | Maximum number of modules | Anzahl der Kanäle | UINT16 | RO | EJ4132: EJ4134 |
Index F008 Code word
![]() | Code Wort Der Hersteller behält sich die Grundkalibrierung der Module vor. Das Code Wort ist daher z. Zt. reserviert. |
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
F008:0 | Code word | reserviert | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index F010 Module list
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
F010:0 | Module list | Max. Subindex | UINT8 | RW | 0x04 (4dez) |
F010:01 | SubIndex 001 | Analog Output Profil (400) | UINT32 | RW | 0x00000190 (400dez) |
F010:02 | SubIndex 002 | Analog Output Profil (400 | UINT32 | RW | 0x00000190 (400dez) |
F010:03* | SubIndex 003 | Analog Output Profil (400 | UINT32 | RW | 0x00000190 (400dez) |
F010:04* | SubIndex 004 | Analog Output Profil (400 | UINT32 | RW | 0x00000190 (400dez) |
*) nur EJ4134