Konfigurationsdaten
Index 80n0 AO settings Ch.1 (n = 0) - Ch.8 (n = 7) (abhängig von der Anzahl der Kanäle)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
80n0:0 | AO settings Ch.1-8 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x16 (22dez) |
80n0:01 | Enable user scale | Freigabe der Anwenderskalierung (siehe Flussdiagramm Datenstrom) | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:02 | Presentation | 0: Signed presentation 1: Unsingned presentation 2: Absolute value with MSB as sign 3: Absolute value | BIT3 | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:05 | Watchdog | 0: Default watchdog value 1: Watchdog ramp 2: Last output value | BIT2 | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:07 | Enable user calibration | Freigabe des Anwender Abgleichs (siehe Flussdiagramm Datenstrom) | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:08 | Enable vendor calibration | Freigabe des Herstellerabgleichs (siehe Flussdiagramm Datenstrom) | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
80n0:11 | Offset | Offset der Anwenderskalierung | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n0:12 | Gain | Gain der Anwenderskalierung. | INT32 | RW | 0x00010000 (65536dez) |
80n0:13 | Default output | Ausgabewert im Watchdog Fall , wenn über Index 0x8000:05 aktiviert | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n0:14 | Default output ramp | Dieser Wert legt die Rampen zum Herunterfahren auf den Defaultwert fest. Der Wert wird in Digits / ms vorgegeben. Ist der Eintrag z. B. 100 und der Defaultwert 0, so dauert es 327 ms (32767/100) bis der Ausgangswert im Fehlerfall vom Maximalwert (32767) auf den Defaultwert geht. | UINT16 | RW | 0xFFFF (65535dez) |
80n0:15 | User calibration offset | Anwender Offset Abgleich | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n0:16 | User calibration gain | Anwender Gain Abgleich | UINT16 | RW | 0xFFFF (65535dez) |
Index 80nE AO internal data Ch.1 (n = 0) - Ch.8 (n = 7) (abhängig von der Anzahl der Kanäle)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
80nE:0 | AO internal data Ch.1-8 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
80nE:01 | DAC raw value | DAC Rohwert | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index 80nF AO vendor data Ch.1 (n = 0) - Ch.8 (n = 7) (abhängig von der Anzahl der Kanäle)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
80nF:0 | AO vendor data Ch.1-8 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
80nF:01 | Calibration offset | Hersteller Offset Abgleich | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80nF:02 | Calibration gain | Hersteller Gain Abgleich | UINT16 | RW | 0x1EFA (7930dez) |