Hinweise zur Installation und Inbetriebnahme
![]() | Die Genauigkeit der TC-Temperaturmessung wird von der Kaltstellenmessung direkt beeinflusst. Beachten Sie daher folgende Richtlinien zum Design!
|
Hinweise zur Messung der Kaltstellentemperatur
Die Messung und Berechnung der korrekten Temperatur mit TC-Elementen erfordert die zusätzliche Messung der s.g. Kaltstellentemperatur (CJC, cold-junction-temperature). Die Messung der Kaltstellentemperatur erfolgt durch zwei RTD. Diese werden sehr nahe am Anschluss der Thermoelemente an der „Backplane“ positioniert (Einstellen des TC-Materials Kupfer).
Beispiele:
- 1. Ein isothermischer Block → alle TC-Verbindungen an der „Backplane“ sind nahe zusammen an einem Ort untergebracht und haben somit die gleiche Temperatur:
- ein RTD ist ausreichend; jeder andere TC kann zu RTD1 referenziert werden.

- 2. Zwei isothermische Blöcke mit unterschiedlichen Temperaturen und jeder mit eigenem RTD:
- die Anzahl der TC an dem einem und dem anderen Block kann frei gewählt werden, z. B. bei EJ3318 TCs 1-3-4-7-8 nahe an RTD1 und TCs 2-5-6 nahe an RTD2.
- 3. Falls ein Temperaturgradient über die verbundenen Anschlüsse der TCs vorliegt,
- kann seitens der PLC eine Durchschnittstemperatur berechnet und in den Prozessdaten bereitgestellt werden. In diesem Fall sollten die TC-Kanäle wie folgt referenziert werden
- für das 4-kanalige Modul die TC-Kanäle 1..2 auf CJ1 und die TC-Kanäle 3..4 auf CJ2
- für das 8-kanalige Modul 1..4 auf CJ1 und die TC-Kanäle 5..8 auf CJ2

- 4. Falls erforderlich, können die TC-Kanäle zu zwei verschiedenen TC-Steckern geroutet werden. Befolgen Sie die oben genannten Regeln!

Einstellung der Kaltstellenkompensation (Coldjunction compensation)
Für jeden Kanal ist intern RTD Ch1 eingestellt, die Zuweisung kann separat für jeden Kanal in Index 0x80n0:0C (n=0: Kanal 1 .. n=7: Kanal 8, abhängig von der Anzahl der Kanäle) ausgewählt werden.


Name | Wert | Beschreibung |
---|---|---|
intern RTD Ch1 | 0dez | Die Kaltstellenkompensation erfolgt über Intern RTD Ch.1 des Moduls (Default). |
no | 1dez | Die Kaltstellenkompensation ist nicht aktiv. |
extern procecssdata (1/10°C) | 2dez | Die Kaltstellenkompensation erfolgt über die Prozessdaten 0x160n (n=0: Kanal 1 .. n=7: Kanal 8, abhängig von der Anzahl der Kanäle). Diese müssen dann über die PDO-Zuordnung gemappt werden. |
intern RTD Ch2 | 3dez | Die Kaltstellenkompensation erfolgt über Intern RTD Ch.2 des Moduls. |
Andere Einstellungen:
- Filter: das Index 0x8000:15 gilt für alle Kanäle, voreingestellt ist 50 Hz
- Index 0x80n0:19 - Einstellung des TC Elements separat für jeden Kanal