Spezifikation Thermoelement Typ T
Temperaturmessung Thermoelement | Typ T | |
|---|---|---|
Verwendeter elektr. Messbereich | ±75 mV | |
Messbereich, technisch nutzbar | -200°C ≈ -5,603 mV … +400°C ≈ 20,872 mV | |
Messbereich, Endwert (MBE) | +400°C | |
Messbereich, empfohlen | -100°C … +400°C | |
PDO LSB | 0,1/0,01°C/digit, je nach PDO Einstellung | |
Unsicherheit im empfohlenen Messbereich, mit Mittelwertbildung | @ 23°C Umgebungstemperatur | ±2,9 K ≈ ±0,73 %MBE |
@ 55°C Umgebungstemperatur | ±3,4 K ≈ ±0,85 %MBE | |
Temperaturkoeffizient | Da der Wert wie im u. a. Spezifikations-Plot zu sehen stark abhängig ist von der Sensortemperatur, ist er grundsätzlich aus dem Spezifikations-Plot abzuleiten. Zur besseren Näherung ist auch informativ die Messunsicherheit bei Tamb= 39°C als Mitte zwischen 23°C und 55°C dargestellt, um den nichtlinearen Verlauf zu verdeutlichen. | |